Директивата RoHS 2011-65-EU беше приета от Европейския съюз през 2011 г. и влезе в сила през 2013 г. Тя регулира употребата на опасни вещества в електрическите и електронните устройства.
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) означава:ограничаване на опасните вещества, тоест ограничението (на употребата на определени) опасни вещества. Директивата за ограничението на опасните вещества има за цел да забрани вредни вещества от електроинженерството. Тези вещества могат да бъдат токсични или трудно разградими или изобщо не са деградирали от околната среда.
Химичните вещества, засегнати от директивите са: олово, живак, хром (VI), кадмий, полибромирани бифенили (PBB) и дифенилетери (PBDE). През 2015 г. също бяха добавени веществата бис (2-етилхексил) фталат (DEHP), бензилбутилфталат (BBP), дибутилфталат (DBP) и диизобутилфталат (DIBP). За повечето вещества максималната разрешена концентрация е 0,1%, а кадмият дори е подложен на ограничение от 0,01%.
В Германия директивата е обхваната от Наредбата за веществата за електрическо и електронно оборудване. За разлика от предишната Директива 2002-95-ЕU, която беше включена в Закона за електрическото и електронното оборудване, търговските партньори вече имат повече задължения гарантиращи безопасността на неопасни продукти.
За да докажете, че продуктите отговарят на изискванията на RoHS, съществуват два начина за регулиране в DIN стандартите DIN EN 62321 и DIN EN 50581. DIN EN 62321 изисква да се извърши химичен анализ за определяне на концентрациите, в които се съдържат съответните вещества. DIN EN 50581 се отнася до техническата документация. Тук може да е достатъчно да се изготвят например декларации на доставчици. В някои случаи обаче е необходимо също така да има налични резултати от аналитични тестове за всички материали и компоненти.
За да защити околната среда, TENTE взема под внимание RoHS с цялата Обща информация за колелата, wheels и други продукти и освобождава от употребата на конкретните вещества.