Що се отнася до устойчивостта на колела и ролки, се прави разграничение между търкалящото и въртящото се съпротивление от една страна, и електрическото съпротивление от другата. За да се движите и управлявате транспортно оборудване, трябва да приложите сила. Тази сила се нарича търкаляща и въртелива съпротива. Електрическото съпротивление от друга страна, се отнася до електрическата проводимост.
Ако искате да задвижите устройство, първо трябва да преодолеете съпротивлението при стартиране. Маневреността на оборудването след това се влияе от съпротивлението при търкаляне и въртене. Съпротивата зависи от различни фактори, включително:
- Load
- Wheel diameter
- Wheel material
- Bearing type
- Floor conditions
Типът, броят и разположението на колелата оказват влияние върху маневреността. Устройство, което само трябва да се движи право напред, например, може да бъде оборудвано специално с фиксирани колела. Ако се изисква кормилно управление, е идеална комбинация от фиксирани и въртящи се колела или използване на въртящи се колелца с блокировка на посоката.
Електрическо съпротивление
Електрическото съпротивление описва електрическото напрежение, необходимо за преминаване на електрически ток през проводник. Антистатичните и електрически проводимите колела и ролки от TENTE предпазват от електростатично разтоварване. Електрически проводимите колела и ролки имат омично съпротивление, по-малко от 104 Ω. Омичното съпротивление на антистатичните колела и ролки е на 107 Ω.
Електрически проводимите колела и ролки са важни в областта на медицината, например, тъй като електростатичните заряди могат да имат дълбоки последствия. Те се използват често и в промишления сектор. Строгият контрол на качеството на TENTE гарантира, че колелата и колелата отговарят на най-строгите изисквания.