При закупуване на колела и ролки трябва да се вземе предвид необходимата товароносимост. Това представлява допустимото натоварване, което колелата или ролките могат да издържат. Тук се прави разлика между статичния и динамичния капацитет на натоварване.
Динамичен и статичен капаците на натоварване
статични капаците на натоварване е максималното натоварване, което съоражението може да издържи, докато стои неподвижно на пода или само се движи много леко. Например, ако статичната товароподемност е 1000 кг, общото тегло на уреда и натоварването не трябва да надвишава 1000 кг.
За транспортното оборудване е преди всичко sulu:link href="f3ce3a7b-1a8e-495e-a085-85ede63701cd" provider="page" target="_self" title="Dynamic load capacity of castors">динамичния капаците на натоварване е важен. Това се отнася до товароносимостта при определена скорост на равен под. Предоставените данни за товароносимостта винаги се основават на стандартизирани условия на изпитване. Това означава, че ще има отклонения при екстремни температури, например, или при неравномерни подове. Моля, свържете се с нас за подробни съвети по тази тема.
Калкулиране на динамичния капацитет на натоварване
За да намерите най-подходящите колела и ролки за вашето транспортно оборудване, трябва да определите общото натоварване. Това е равно на теглото на самото транспортно оборудване плюс теглото на товара. Това общо натоварване трябва да бъде разделено на броя на носещите колела. Обикновено едно колело се изважда от общия брой колела, за да се вземе предвид влиянието на неравните подове когато не всички колела да са в допир с пода в едновременно, което означава, че само три, вместо четири колела носят тежестта.
Пример:
Транспортно оборудване с тегло 50 кг трябва да може да пренесе общо 250 кг. Използват се четири колела.
Товарът T се изчислява, както следва:
T = (50 kg + 250 kg) / 3 T = 100 kg
Следователно динамичната товароносимост на колелата или ролките в този пример трябва да бъде 100 кг.
Особено при тежкотоварни колела трябва да се вземе предвид факторът на безопасност. Това зависи от вида транспорт (ръчен или моторизиран) и областта на приложение.
Моля, свържете се с нас, ако имате допълнителни въпроси относно товароносимосста или ако искате да се възползвате от нашия опит в търсенето на подходящи колела и ролки. Ние сме на Ваше разположение!