Колелата и ролките на ТЕНТЕ са винаги разработени и тествани в съответствие с последните DIN стандарти, изготвени от Европейския комитет по стандартизация (CEN). По-долу сме предоставили кратко описание на съдържанието на съответните стандарти.
DIN EN 12526
Този стандарт уточнява термините и формулните символи, използвани за колела и ролки. Стандартът също така определя компонентите на колелата, съставните им части и описва опциите за монтаж на колело. Освен това DIN EN 12526 съдържа описание на колелото и корпуса.
DIN EN 12527
DIN EN 12527 е стандарт, който описва процедурите за тестване на колела и ролки. Чрез него се определят както апарата така и методите за тестване. Стандартът определя например тестването на електрическото съпротивление, детектирането на колелата или посоката на движение, динамичното и статичното състояние и много други.
Следните стандарти уточняват тези изисквания за различните групи колела и ролки./p>
DIN EN 12528
Стандартът DIN EN 12528 уточнява кои технически, размери и изисквания за изпитване трябва да бъдат изпълнени от колелата за мебели. Ролки за въртящи се столове и други специфични приложения не са включени.
DIN EN 12529
В съответствие с предходните стандарти, DIN EN 12529 специфицира техническите и тестовите изискванията , както и размерите на колелата, които обикновено се използват на въртящи се столове. Включва както спирачните, така и не-спирачните колела.
DIN EN 12530
Този стандарт дефинира изисквания и размера на sulu:link href="4e60a127-bdd9-44e5-a01e-2cc727dfa668" provider="page" target="_self" title="Equipment castors">колелата за екипировка и ръчно управлявани колела и ролки, използвани в обществени съоръжения като хотели, ресторанти, училища или болници.
DIN EN 12531
За изискванията и размерите на колелата за болнични легла се прилага стандарт DIN EN 12531. По-конкретно, този стандарт се отнася до въртящи се колела за болнични легла с диаметър на колелото от 100 mm или повече и централно заключващо устройство. Други въртящи се колела с подобни размери могат също да се използват в съответствие с този стандарт.
DIN EN 12532
Транспортните колела със скорост 1.1 m / s или 4 km / h са покрити от стандарта DIN EN 12532. Не са включени в стандарта колела и ролки за мебели и sulu:link href="3d5caf39-cd54-4485-8e6c-3cf523fd644c" provider="page" target="_self" title="Office chairs">офис столове както и за апарати, болнични легла и захранванищи приложения.
DIN EN 12533
DIN EN 12533 регулира тежкотоварните колела и ролки - включително аксесоари - за механични или моторни приложения със скорост между 1,1 или 4,4 м / сек и 4 или 16 км / ч. Задвижващите колела и пневматичните колела не са включени.
Ще се радваме да отговорим в детайли на всички въпроси, които може да имате по отношение на отделните DIN стандарти. Моля свържете се с нашия обслужващ екип.