Verfijn uw keuze




Zware bedden, lange gangen, beperkte ruimtes. Het vaak manoeuvreren van ziekenhuis bedden is zwaar en vermoeiend werk voor het personeel. Om dit werk makkelijker te maken en ter bescherming van hun gezondheid, voeren TENTE wielen voor met name ziekenhuisbedden dit soepel uit. Kwalitatief hoogwaardige precisiekogellagers zorgen voor comfortabel en stil reizen. De wielen zijn voorzien van een bijzonder lichte rol- en draaiweerstand wat betekent dat de ziekenhuisbedden altijd kunnen gemakkelijk kunnen worden gemanoeuvreerd met een minimum aan inspanning. De aantrekkelijk gevormde design ziekenhuisbed wielen hebben al diverse designprijzen gewonnen, waaronder de fel begeerde Red Dot Design Award. Het spreekt vanzelf dat zij voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen, zoals eisen in de gezondheidszorg terecht in het bijzonder streng zijn. Daarnaast zijn ze gemakkelijk te reinigen en vrijwel onderhoudsvrij. De wielen zijn zeer stevig en kunnen zelfs zware lasten weerstaan. Afhankelijk van het type wiel en loopvlak wat wordt gebruikt, laten ze geen strepen achter op de vloer tijdens het gebruik. Handig: Alle ziekenhuisbed wielen kunnen gemakkelijk onderling worden vervangen.