Verfijn uw keuze




Wanneer gevoelige medische apparatuur en ziekenhuisbedden verplaatst moeten worden, moeten de wielen zo geruisloos en soepel mogelijk gebruikt kunnen worden. Dit is waarom onze wielen voor deze hoge eisen zijn uitgerust met hoogwaardige precisiekogellagers. TENTE wielen verplaatsen medische apparatuur overal geruisloos en, afhankelijk van het wiel type en loopvlak dat wordt gebruikt, zonder dat daarbij de vloer beschadigd wordt of verkleurt. Ze zijn met name geschikt voor gebruik op gladde vloeren, zoals in ziekenhuizen of laboratoria. Wielen die in de medische sector worden gebruikt moeten voldoen aan bepaalde speciale eisen: een heel belangrijke, ze moeten regelmatige schoonmaak bij hoge temperaturen probleemloos kunnen doorstaan. Een lage bouwhoogte is ook een voordeel aangezien dit voor zowel de patiënten en zorgverleners veel comfortabeler is. Elektrische geleidbaarheid speelt ook een belangrijke rol, omdat het lekken van statische elektriciteit ernstige gevolgen op het gebied van de gezondheidszorg kan hebben. Onze ingenieurs hebben daarom wielen ontwikkeld, met behulp van alleen de hoogste kwaliteit materialen, die uitermate geschikt zijn voor het verplaatsen van medische apparatuur in het algemeen.