Verfijn uw keuze





Dankzij hun geavanceerde technologie en langdurige TENTE kwaliteit kunnen onze wielen voor industriële toepassingen, zelfs onder strengere voorwaarden, worden gebruikt. Ze zijn gemaakt voor constant gebruik onder verwijdering- en afvalcontainers en transportmiddelen: stof, vocht en ongelijke vloeren zijn geen probleem voor TENTE wielen. TENTE wielen zijn ook moeilijk te verslaan als het gaat om hun draagvermogen. Ze kunnen gewichten aan tot 900 kilo. Dit is mogelijk gemaakt door de specifieke eigenschappen van de gebruikte hoge kwaliteit materialen. Afhankelijk van de eisen, kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een wielkern van polypropyleen, polyamide of aluminium en heeft u keuze tussen een loopvlak gemaakt van standaard rubber, massief elastisch rubber, polyurethaan of polyamide. Onze wielen zijn verkrijgbaar in zwart, grijs, blauw, rood of de witte kleur. Sommige zijn voorzien van een wielnaaf met precisie kogellagers voor een zeer geringe rolweerstand. De wielen zijn op aanvraag ook leverbaar ins roestvrijstaal of elektrisch geleidende versie.