Verfijn uw keuze




Roestvrij staal transport wielen van TENTE worden gemaakt voor gebruik in vele uitdagende omgevingen: ze zijn roestvrij en ongevoelig voor vocht, temperatuur, zout, olie of sterke reinigingsmiddelen. Wanneer u deze gebruikt in combinatie met onze hittebestendig wielen, zijn de roestvrij staal transport wielen bijzonder geschikt voor speciale toepassingen zoals bakkerijen. Waar strenge hygiënische voorschriften toegepast worden, wielen afwasbaar moeten zijn en niet worden aangetast door reinigingsmiddelen. Ze weerstaan de hitte van de oven en de vrieskou van de koel- of vriescel. De perfecte afwerking van de kwalitatief hoogwaardige materialen heeft geleid tot robuuste allrounders die kunnen omgaan met intensief gebruik, zelfs bij voortdurende blootstelling aan ongunstige omstandigheden, en kunnen in talrijke toepassingsgebieden worden gebruikt. Binnen- of buitenshuis, u en uw goederen zijn veilig met TENTE roestvrij staal transport wielen.