Verfijn uw keuze




Centraal remsystemen van TENTE zijn geschikt voor toepassingen waar apparatuur snel en betrouwbaar moet worden beveiligd. De ingenieuze mechanismen blokkeren betrouwbaar meerdere of alle wielen gelijktijdig om te voorkomen dat de apparatuur verplaatst of wegrolt. Centraal remsystemen wielen worden aanbevolen op plaatsen waar de transportmiddelen regelmatig moet worden verplaatst en opnieuw worden vastgezet, en waar sommige van de wielen moeilijk toegankelijk zijn – in ziekenhuizen of afval, bijvoorbeeld. De bediening is handig en waterdicht: de wielen kunnen eenvoudig met een simpele actie worden geremd en ontgrendeld. Het pedaal, dat zich altijd op dezelfde plaats bevindt, kan met de voet of met de hand worden bediend en kan zelfs, indien nodig, worden beveiligd met een slot. Als u alles in een oogwenk onder controle wilt hebben, zorgen centraal remsystemen wielen van TENTE ervoor dat uw transportmiddel precies is waar u het hebben wil.