Verfijn uw keuze





TENTE transport wielen zijn de perfecte keuze voor continu gebruik in stoffige, vochtige omgevingen en op ongelijke vloeren. Dankzij het geperfectioneerde ontwerp zijn het transport wielen, die als zwenkwiel en bokwiel versies beschikbaar zijn, robuust en duurzaam. Ze zijn vervaardigd met behulp van alleen de hoogste kwaliteit materialen, van massief rubber tot polyamide, waarvan elk in hun specifieke eigenschappen verschilt. Polyamide, bijvoorbeeld, is het meest geschikt voor hoge belastingen en veerkrachtige vloeren, maar oneffenheden van de vloer kan echter snel resulteren in veel herrie. Polyurethaan b.v. is meer vloer vriendelijk en kan op meer kwetsbare vloeren worden gebruikt met echter wat minder draagvermogen. Transport wielen hebben vaak robuuste, stootvast rollagers die worden gekenmerkt door een relatief lage rolweerstand, een lage bouwhoogte en een hoog draagvermogen. Uiteraard hebben wij ook de juiste oplossing voor u. Neem contact met ons op!