Verfijn uw keuze




Wat heeft TENTE met uw ontbijt te maken? Heel veel eigenlijk, want als het warm wordt kunnen bakkers vertrouwen op de hittebestendig wielen van TENTE. Ze zijn uitstekend geschikt voor gebruik onder de brood rekken die de hete oven in gaan. Onze hittebestendig wielen kunnen temperatuurveranderingen zonder probleem aan: ze kunnen temperaturen van maximaal 280 graden Celsius zonder probleem weerstaan. Ze kunnen zelfs, voor maximaal vijf minuten, worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van 310 graden Celsius. Deze wielen zijn tevens bestand tegen vrieskou tot -40 graden Celsius in de vriescel. De hoge kwaliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een lange levensduur, zelfs onder extreme omstandigheden. Hittebestendig wielen van TENTE zijn betrouwbaar zodat u uw gebakken goederen rustig en veilig kunt vervoeren. Zelfs na het bakken heeft u er bij het schoonmaken profijt van, omdat onze hittebestendig wielen wasbaar zijn-een must voor gebieden met strenge hygiënische voorschriften.