Montage instructies

Zo kunt u uw bestellingen doorgeven:



Los van de bevestigingsmiddelen die u gebruikt, zorg tijdens de installatie dat de contactpunten van de rollen direct contact heeft met elk apparaat. Bij het vastzetten met bouten zorg voor voldoende sterkte (eigendom klasse min. 8.8 of vergelijkbaar). De minimale schroef koppel moet voldoen aan de technische richtlijnen. Boutverbindingen moeten permanent worden beveiligd tegen onafhankelijk losmaken. De vermelde dragende capaciteiten zijn gebaseerd op deze installatie-instructies.

Montage instructies Serie 5320/5327

Bij de schroeven op de armatuur / sluiting, moet de beoogde speciale sleutel (zie figuur) worden gebruikt. Het moet verzonken zijn tijdens de installatie, zodat de hele platte sleutel van de afdekkap wordt gebruikt. De schroefn koppel moet ten minste 25 Nm. zijn.


Lees ook de aanwijzingen bij het onderwerp van "Leidingen / bevestigingsmiddelen":


Meer informatie