9950STP500P68

EAN:

4031582316858

Omschrijving:

Zwenkwiel, Vork en plaat van gelast staal, verzinkt-chromatiseerd, verzinkt chromatiseerd, zwenklager voorzien van axiaal kogellager én kegellager, geschroefd en geborgd, met smeernippel, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van geperst zware staalplaat, gelakt, met gegoten polyurethaan loopvlak, wielnaaf op precisiekogellager





CAD service

Voor dit product kunt u verschillende CAD formaten downloaden.

Nieuw klant-account aanmaken Of
CAD Login

Rolweerstand

Verplaatsingsgeluid

strepen

Roest bescherming



Technische data
Wieldiameter
500 mm
Bandbreedte
80 mm
Plaatafmeting
270 x 250 mm
Boutgatafstand
230 x 210 mm
Bevestigingsgat
17 mm
Uitlading
130 mm
Uitzwenking - Ø
760 mm
Bouwhoogte
610 mm
Temperatuur
- 20 / + 60 °C
Standaard
EN 12533
Eigen gewicht
124.96 KG
Zwenkradius
380 mm
Hardheid van de band
Shore A 92
Dyn. draagvermogen
6000 KG
Statisch draagvermogen
12000 KG

Accessoire



Schrijf uw eigen review


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen recensies toevoegen. Alstublieft, log in of register

Eigen tags


Geen product tag


Uw tags toevoegen


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer