LINEA
5984UAP150R36-32S30

EAN:

4031582382518

Omschrijving:

Zwenkwiel met dubbele rem of fixeermogelijkheid, vork van polyamide, zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, stift met schakelnok voor profielstangen, korte uitvoering. Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op precisiekogellagers





Rolweerstand

Verplaatsingsgeluid

strepen

Roest bescherming



Technische data
Wieldiameter
150 mm
Bandbreedte
15 mm
Wielbreedte
71 mm
Stift-Ø
32 mm
Stiftlengte
50 mm
Uitlading
47.5 mm
Uitzwenking - Ø
245 mm
Bouwhoogte
155 mm
Temperatuur
- 10 / + 40 °C
Standaard
EN 12530
Eigen gewicht
1.506 KG
Zwenkradius
122.5 mm
Dyn. draagvermogen
200 KG
Statisch draagvermogen
400 KG

Accessoire


Van dit artikel zijn geen onderdelen of bevestigingen beschikbaar.

Schrijf uw eigen review


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen recensies toevoegen. Alstublieft, log in of register

Eigen tags


Geen product tag


Uw tags toevoegen


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer