5920UOI075L51-10 DOM20

EAN:

4031582310962

Omschrijving:

Zwenkwiel, vork van polyamide, met gat voor meubelwiel bevestigingen. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager





CAD service

Voor dit product kunt u verschillende CAD formaten downloaden.

Nieuw klant-account aanmaken Of
CAD Login

Rolweerstand

Verplaatsingsgeluid

strepen

Roest bescherming



Technische data
Wieldiameter
75 mm
Bandbreedte
8 mm
Wielbreedte
53 mm
Centraal gat
10 mm
DOM-Ø
20 mm
Uitzwenking - Ø
124 mm
Bouwhoogte
77 mm
Temperatuur
- 10 / + 40 °C
Standaard
EN 12528
Eigen gewicht
0.122 KG
Zwenkradius
62 mm
Hardheid van de band
Shore D 75
Dyn. draagvermogen
50 KG
Statisch draagvermogen
100 KG

Accessoire



Schrijf uw eigen review


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen recensies toevoegen. Alstublieft, log in of register

Eigen tags


Anderen markeerden dit product met deze tags:



Uw tags toevoegen


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer