3645SEP200P67

EAN:

4031582366457

Omschrijving:

Zwenkwiel met enkele wielrem, vork van zware geperst staalplaat, blauwverzinkt-chromatiseerd, zwenklager met afgedekt precisiekogellager, wielas geschroefd, plaatbevestiging met geïntegreerde centrale rem.. Wielkern van gelast staal, gelakt, met opgevulcaniseerde zwarte elastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellagers





Rolweerstand

Verplaatsingsgeluid

strepen

Roest bescherming



Technische data
Wieldiameter
200 mm
Bandbreedte
50 mm
Plaatafmeting
142 x 110 mm
Boutgatafstand
105 x 77,5 mm
Bevestigingsgat
13 mm
Uitlading
55 mm
Uitzwenking - Ø
310 mm
Bouwhoogte
265 mm
Temperatuur
- 20 / + 80 °C
Standaard
EN 12532
Eigen gewicht
5.12 KG
Zwenkradius
155 mm
Hardheid van de band
Shore A 64
Dyn. draagvermogen
600 KG
Statisch draagvermogen
1200 KG

Accessoire



Schrijf uw eigen review


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen recensies toevoegen. Alstublieft, log in of register

Eigen tags


Anderen markeerden dit product met deze tags:



Uw tags toevoegen


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer