3642ITP200P63 Flat

EAN:

4031582337433

Art. nummer:

00033704

Omschrijving:

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van zware geperst staalplaat, blauwverzinkt-chromatiseerd, zwenklager met afgedekt precisiekogellager, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van aluminium met gegoten polyurethaan loopvlak, precisiekogellagers





Rolweerstand

Verplaatsingsgeluid

strepen

Roest bescherming



Technische data
Wieldiameter
200 mm
Bandbreedte
50 mm
Plaatafmeting
137 x 105 mm
Boutgatafstand
105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat
11 mm
Uitlading
55 mm
Uitzwenking - Ø
270 mm
Bouwhoogte
250 mm
Temperatuur
- 20 / + 60 °C
Standaard
EN 12532
Eigen gewicht
4.043 KG
Hardheid van de band
Shore A 92
Dyn. draagvermogen
600 KG
Statisch draagvermogen
1200 KG

Accessoire



Schrijf uw eigen review


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen recensies toevoegen. Alstublieft, log in of register

Eigen tags


Anderen markeerden dit product met deze tags:



Uw tags toevoegen


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer