3477UFR200P30-13

EAN:

4031582305968

Omschrijving:

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op rollager





CAD service

Voor dit product kunt u verschillende CAD formaten downloaden.

Nieuw klant-account aanmaken Of
CAD Login

Rolweerstand

Verplaatsingsgeluid

strepen

Roest bescherming



Technische data
Wieldiameter
200 mm
Bandbreedte
46 mm
Centraal gat
13 mm
Uitlading
55 mm
Uitzwenking - Ø
332 mm
Bouwhoogte
235 mm
Temperatuur
- 20 / + 80 °C
Standaard
EN 12532
Eigen gewicht
2.823 KG
Zwenkradius
166 mm
Hardheid van de band
Shore A 64
Dyn. draagvermogen
200 KG
Statisch draagvermogen
400 KG

Accessoire



Schrijf uw eigen review


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen recensies toevoegen. Alstublieft, log in of register

Eigen tags


Geen product tag


Uw tags toevoegen


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer