3477UFR125P62

EAN:

4031582305913

Art. nummer:

00702567

Omschrijving:

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op rollager





CAD service

Voor dit product kunt u verschillende CAD formaten downloaden.

Nieuw klant-account aanmaken Of
CAD Login

Rolweerstand

Verplaatsingsgeluid

strepen

Roest bescherming



Technische data
Wieldiameter
125 mm
Bandbreedte
40 mm
Plaatafmeting
105 x 85 mm
Boutgatafstand
80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat
9 mm
Uitlading
40 mm
Uitzwenking - Ø
246 mm
Bouwhoogte
155 mm
Temperatuur
- 20 / + 80 °C
Standaard
EN 12532
Eigen gewicht
1.203 KG
Zwenkradius
123 mm
Hardheid van de band
Shore A 64
Dyn. draagvermogen
250 KG
Statisch draagvermogen
500 KG

Accessoire



Schrijf uw eigen review


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen recensies toevoegen. Alstublieft, log in of register

Eigen tags


Geen product tag


Uw tags toevoegen


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer