3477PJR125P62

EAN:

4031582305470

Omschrijving:

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op rollager





CAD service

Voor dit product kunt u verschillende CAD formaten downloaden.

Nieuw klant-account aanmaken Of
CAD Login

Rolweerstand

Verplaatsingsgeluid

strepen

Roest bescherming



Technische data
Wieldiameter
125 mm
Bandbreedte
32 mm
Plaatafmeting
105 x 85 mm
Boutgatafstand
80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat
9 mm
Uitlading
40 mm
Uitzwenking - Ø
246 mm
Bouwhoogte
155 mm
Temperatuur
- 20 / + 60 °C
Standaard
EN 12532
Eigen gewicht
1.027 KG
Zwenkradius
123 mm
Hardheid van de band
Shore A 87
Dyn. draagvermogen
100 KG
Statisch draagvermogen
200 KG

Accessoire



Schrijf uw eigen review


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen recensies toevoegen. Alstublieft, log in of register

Eigen tags


Geen product tag


Uw tags toevoegen


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer