3470UFR100P62 blue

EAN:

4031582304411

Art. nummer:

00001101

Omschrijving:

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op rollager





CAD service

Voor dit product kunt u verschillende CAD formaten downloaden.

Nieuw klant-account aanmaken Of
CAD Login

Rolweerstand

Verplaatsingsgeluid

strepen

Roest bescherming



Technische data
Wieldiameter
100 mm
Bandbreedte
34 mm
Plaatafmeting
105 x 85 mm
Boutgatafstand
80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat
9 mm
Uitlading
41 mm
Uitzwenking - Ø
182 mm
Bouwhoogte
128 mm
Temperatuur
- 20 / + 80 °C
Standaard
EN 12532
Eigen gewicht
0.858 KG
Zwenkradius
91 mm
Hardheid van de band
Shore A 64
Dyn. draagvermogen
160 KG
Statisch draagvermogen
320 KG

Accessoire



Schrijf uw eigen review


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen recensies toevoegen. Alstublieft, log in of register

Eigen tags


Anderen markeerden dit product met deze tags:



Uw tags toevoegen


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer