3470IEP160P63

EAN:

4031582374155

Art. nummer:

00705795

Omschrijving:

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van aluminium op precisiekogellagers, met zwarte opgevulcaniseerde elastische rubberband





CAD service

Voor dit product kunt u verschillende CAD formaten downloaden.

Nieuw klant-account aanmaken Of
CAD Login

Rolweerstand

Verplaatsingsgeluid

strepen

Roest bescherming



Technische data
Wieldiameter
160 mm
Bandbreedte
50 mm
Plaatafmeting
137 x 105 mm
Boutgatafstand
105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat
11 mm
Uitlading
55 mm
Uitzwenking - Ø
270 mm
Bouwhoogte
200 mm
Temperatuur
- 20 / + 85 °C
Standaard
EN 12532
Eigen gewicht
2.588 KG
Zwenkradius
135 mm
Hardheid van de band
Shore A 67
Dyn. draagvermogen
350 KG
Statisch draagvermogen
700 KG

Accessoire



Schrijf uw eigen review


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen recensies toevoegen. Alstublieft, log in of register

Eigen tags


Geen product tag


Uw tags toevoegen


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer