COVER-DESIGN
2074PJP150R26-28S45

EAN:

4031582348422

Omschrijving:

Zwenkwiel met dubbele rem of fixeermogelijkheid, vork van geperst staal, verzinkt, met dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop. Wielas geklonken voor montage van de polypropyleen RAL 9002 grijs-witte "cover-design" kappen., stift met schakelnok voor profielstangen. Wielkern van polypropyleen met grijze niet-strepende TENTEprene thermoplastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager, met afdekkappen





Rolweerstand

Verplaatsingsgeluid

strepen

Roest bescherming



Technische data
Wieldiameter
150 mm
Bandbreedte
32 mm
Stift-Ø
28 mm
Stiftlengte
96 mm
Uitlading
45 mm
Uitzwenking - Ø
240 mm
Bouwhoogte
188 mm
Temperatuur
- 20 / + 60 °C
Standaard
EN 12530
Eigen gewicht
1.095 KG
Zwenkradius
120 mm
Hardheid van de band
Shore A 87
Dyn. draagvermogen
100 KG
Statisch draagvermogen
200 KG

Accessoire



Schrijf uw eigen review


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen recensies toevoegen. Alstublieft, log in of register

Eigen tags


Geen product tag


Uw tags toevoegen


Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of registreer