Affiner votre choix




Lits lourds , longs couloirs , espaces confinés - manoeuvrer les lits de soins est souvent un travail épuisant pour le personnel . Afin de rendre ce travail plus facile pour l'hôpital et les employés de maison de repos et afin de préserver leur santé , les roulettes de lits de soins TENTE roulent spécialement bien. Les roulements à billes de précision de haute qualité font un déplacement confortable et calme. Les roulettes sont dotées d'une action pivotante particulièrement légère qui signifie que les lits de soins peuvent toujours être manœuvrés facilement et avec un minimum d'effort. Les roulettes de lits de soins joliment conçues ont déjà remporté plusieurs prix de design , y compris le Red Dot Design Award tant convoité. Et il va sans dire qu'elles répondent aux normes de qualité les plus élevées, comme aux exigences dans le secteur de la santé qui sont particulièrement strictes . Par conséquent , elles sont faciles à nettoyer et sans entretien. Les roulettes sont robustes et capables de supporter même des charges lourdes. Selon le type de roue et la bande de roulement utilisé , elles ne laissent derrière elles aucune trace sur le sol durant l'utilisation . Pratiques: Toutes les roulettes de lits de soins communes peuvent être facilement remplacées.