Affiner votre choix





Grâce à leur technologie sophistiquée et à la qualité durable de TENTE, nos roues peuvent être utilisées pour des applications industrielles, même dans des conditions difficiles. Elles sont faites pour une utilisation constante sous les conteneurs à déchets et les équipements de transport: la poussière, les surfaces humides et irrégulières ne sont pas un problème pour les roues TENTE. Les roues TENTE sont difficiles à battre quand il s'agit de leur capacité de charge. Elles peuvent supporter des poids allant jusqu'à 900 kilos. Cela est rendu possible grâce aux propriétés spécifiques des matériaux de haute qualité utilisés. Selon les besoins, vous pouvez choisir un corps de roue en polypropylène, polyamide ou aluminium, par exemple, et entre une bande de roulement en caoutchouc ou en caoutchouc solide, polyuréthane ou en caoutchouc pneumatique. Nos roues sont disponibles en noir , gris, bleu , rouge ou couleur naturelle . Certaines sont équipées de roulements à billes de précision pour faire une très faible résistance au roulement. Les roues dont vous avez besoin sont également disponibles en version résistante à la rouille ou conductrice d'électricité sur demande.