Affiner votre choix




Les roulettes de matériel de transport en acier inoxydable sont créées pour une utilisation dans des environnements très difficiles: elles sont anti-corrosion et imperméables à l'humidité, aux changements de température, au sel, à l'huile ou aux agents de nettoyage puissants. Lorsqu'elles sont utilisées en combinaison avec des roues résistantes à la chaleur, les roulettes de matériel de transport de en acier inoxydable sont particulièrement appropriées pour des applications particulières, telles que dans les boulangeries. Parce que chaque fois que des règles d'hygiène strictes s'appliquent, les roulettes doivent être lavables et non affectées par le nettoyage. Elles peuvent résister à la chaleur des fours et aux températures glaciales des chambres de refroidissement. La finition parfaite des matériaux de haute qualité a donné lieu à de solides roulettes polyvalentes qui peuvent faire face à de longues périodes de service, même avec une exposition continue à des conditions défavorables, et pouvant être utilisées dans de nombreux champs d'application. Que ce soit sur la surface de vente ou à l'extérieur, vos équipements et vous êtes du bon côté avec les roulettes de matériel de transport en acier inoxydable TENTE.