TENTE roulettes dans un tour du monde avec André Rieu!

Tente accepte tous les challenges!



Les concerts de la star violoniste André Rieu sont toujours complets. Les spectacles sont transmis sur d'énormes écrans LED de sorte que même ceux qui sont assis à l'arrière capture les moindres détails. Un client de TENTE Pays-Bas a développé et construit l'écran de 24 x 6 mètres pour la tournée.

L'écran sur mesure composée de 360 écrans LED individuels présente deux défis pour le transport et la construction: le montage et le démontage chaque soir doit être fait le plus rapidement et précisément possible et les composants individuels doivent pouvoir être emballés aussi compactes que possible pour le transport dans des conteneurs maritimes. Un représentant des ventes TENTE Pays-Bas, est venu avec une idée géniale: en ajustant les roues TENTE de tailles différentes pour les chariots spéciaux, il était possible de déplacer les écrans LED individuels ensemble de manière rapprochée. Cela signifie que tout s'emboîte parfaitement dans les conteneurs. Par ailleurs, les roulettes TENTE ne sont pas seulement utilisées pour les écrans LED sur la scène, mais pour les instruments de l'orchestre aussi.

Les chariots pour les écrans LED s'emboîtent parfaitement grâce à des roues de dimensions différentes. (Voir l'image)