Unser Service: Rollen & Räder nach ihren Wünschen

Bei ganz speziellen Wünschen arbeiten wir exklusiv für Sie.



Wenn es in unserem Metier um Maßanfertigungen geht, dann hat das kaum etwas mit Mode oder Eitelkeit zu tun.
Hinter dem Wunsch nach einer Sonderanfertigung steht ein Auftraggeber, dessen Vorstellungen spezieller sind als unser Angebot mit über zehntausend verschiedenen Rollen.

Ob es um eine zusätzliche Funktion oder um eine andere Optik geht, spielt keine Rolle. Jede individuelle Anfrage ist für uns eine Herausforderung, für die wir bisher noch immer die Lösung nach Maß gefunden haben.

In der Konstruktion und Produktion machen wir alles möglich, was sich technisch realisieren lässt: Räder nach Ihren individuellen Vorgaben, Lenkrollen mit besonders kleinem Störkreis, Rollen mit Fadenschutzscheiben in Sondergrößen oder solche mit eingebauter Federung – Sie können sicher sein, dass wir auch noch außergewöhnlichere Vorstellungen in gewohnter TENTE Qualität umsetzen werden.

Zögern Sie nicht und sprechen Sie uns an. Wir freuen uns darauf, Ihnen am Beispiel Ihrer Rolle unser Know-how und unsere Leistungsfähigkeit zu demonstrieren.



Komplette Radsätze

Auf Anfrage stellen wir komplette Radsätze bestehend aus Rädern, Achszubehör und Endkappen her.

Angetriebene Rollen für Krankenbetten

Einsetzbar als fünfte Rolle an einem Krankenbett. TENTE hat ein Komplettsystem bestehend aus Antriebsrolle, Motoren und Schaltungselektronik entwickelt.

Rollen für Fahrerlose Tansportsysteme (FTS)

Fahrerlose Transportsysteme (FTS) sind innerbetriebliche, flurgebundene Fördersysteme mit automatisch gesteuerten Fahrzeugen. Neu entwickelte Rollen bieten für diese Fahrzeuge entscheidende Vorteile:

• Waschanlagentauglich durch stabile Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl und Räder mit abgedichteten Präzisionskugellagern.

• Neben den serienmäßigen Rad- und Drehkranzfeststellern sind spezielle Feststellerlösungen lieferbar, z. B. ein zusätzlicher kraftabhängiger Richtungsfeststeller.

Antriebsräder

Wir liefern kundenspezifische Antriebsräder nach Zeichnung. Sie haben dabei die Wahl zwischen Laufflächen aus Gummi, Polyamid oder Polyurethan in verschiedenen Shorehärten.

Gefederter Fußschutz

Der gefederte Fußschutz verhindert zuverlässig, dass der Fuß von Personen, die an Transportwagen mit großen Lasten arbeiten, überrollt werden kann. Diese Rollen entsprechen den besonders hohen Sicherheitsanforderungen, die in der Luft- und Raumfahrtindustrie gestellt werden.

Zentralfeststellung

Sicheres und zeitsparendes Arretieren mehrerer Rollen. Der gehäuseseitig montierte Betätigungshebel garantiert sichere Bedienung und hohen Komfort. Für Hand- und Fußbedienung geeignet.

Rollen für extreme Lasten

Auf Anfrage können wir Schwerlastrollen bis zu 12 Tonnen Tragfähigkeit herstellen. Zusätzliche Richtungsfeststeller sind ebenfalls möglich.

Rollen mit integrierter Federung

Für den sicheren Transport erschütterungsempfindlicher Güter stellen wir gefederte Lenk- und Bockrollen in verschiedenen Ausführungen her. Die Federung wird dabei optimal auf Ihre Anwendung abgestimmt.