Schwerlastrollen

Mit diesen Rollen wird der Transport schwerer Güter ganz leicht



Besondere Gewichte erfordern besondere Rollen. Wenn gewaltige Baugerüste, riesige Brückenkräne oder bleischwere Hubwagen bewegt werden müssen, ist eine starke Leistung gefragt. Eigens für solche Anwendungen ist unsere „Spezialeinheit“ da: Unsere TENTE Schwerlastrollen wurden speziell für den Transport schwerer Lasten entwickelt. Sie kommen zum Beispiel in Häfen und Flughäfen, bei der Armee oder dem Transport von Gütern in Fabriken zum Einsatz.

Ihre solide Konstruktion mit einem Gehäuse aus schwerem Stahl oder rostfreiem Edelstahl erlaubt es den Schwerlastrollen, hohe Gewichte von mehreren hundert Kilo und sogar bis zu zwölf Tonnen pro Rolle zu stemmen. Dabei lassen Sie sich trotz hoher Lasten stets leicht und präzise manövrieren, so dass Sie Ihre schweren Güter sicher ans Ziel bewegen können. Mit den leichtgängigen Schwerlastrollen wird der Transport von großen Gewichten plötzlich ganz leicht. Die hochwertige blaupassivierte Oberflächenveredlung erlaubt eine lange Verwendungsdauer der Schwerlastrollen.

TENTE bietet Schwerlastrollen als Lenkrolle mit Totalfeststeller oder Richtungsfeststeller, aber auch als Bockrolle an. Finden Sie die passende Rolle für Ihre Anwendung – die freundlichen Servicemitarbeiter beraten Sie gern mit Blick auf Material, Eigenschaften und Tragfähigkeit. Wir finden auch individuelle Lösungen für Ihre speziellen Anwendungen.

Sicherheit geht beim Transport mit Schwergewichten vor, deshalb müssen die Schwerlastrollen aus absolut zuverlässigem Material produziert werden. In Langzeittests simulieren wir die Belastung durch verschiedene Gewichte, auf verschiedenen Böden und unter verschiedenen Einflüssen. Nur so ist gewährleistet, dass jede der eingesetzten Schwerlastrollen ausdauernd, zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität ist. Wir garantieren Ihnen höchste Belastbarkeit – denn dafür sind unsere „Starken“ schließlich da.

Zu unserer TENTE Produktpalette