Montagehinweis

So bringen Sie die Dinge ins Rollen



Egal für welche Befestigung Sie sich entscheiden, bitte achten Sie bei der Montage darauf, dass die Aufstandsfläche der Rolle in direktem Kontakt mit dem jeweiligen Gerät steht. Bei Schraubenbefestigungen ist auf eine ausreichende Festigkeit der Schraube zu achten (Festigkeitsklasse min. 8.8 oder vergleichbar). Das Mindestanschraubmoment muss den technischen Richtlinien entsprechen. Schraubenverbindungen müssen vom Anwender dauerhaft gegen selbstständiges Lösen gesichert sein. Die angegebenen Tragfähigkeiten basieren auf den hier genannten Montagehinweisen.

Montagehinweis Serie 5320/5327

Beim Anschrauben der Befestigung muss der dafür vorgesehene spezielle Maulschlüssel (siehe Abbbildung) verwendet werden. Dieser muß bei der Montage plan aufliegen, damit die gesamte Schlüsselfläche der Abdeckkappe genutzt wird. Das Anschraubmoment muss mindestens 25 Nm betragen.


Bitte beachten Sie auch die Hinweise zum Thema "Befestigungen":


Mehr Informationen