Lenkrolle

Wendiger Allrounder: Mit unserer Lenkrolle kriegen Sie jede Kurve



Die TENTE Lenkrolle ist ein echter Alleskönner. Sie kommt in jedem unserer vier Bereiche Institutional, Medical, Industrial und Heavy Duty zum Einsatz und ist für zahlreiche Anwendungen vom Bürostuhl bis zum Baugerüst geeignet.

Die Lenkrolle macht Gefährte jeder Größe und jeden Gewichts wendig und leicht steuerbar. Sie erlaubt häufige Richtungswechsel – ein Muss für jeden Einkaufswagen – und erlaubt Manöver auch dann, wenn es einmal eng wird. Aufgrund ihrer Beweglichkeit eignet sich die Lenkrolle allerdings nicht für lange Geradeausfahrten. Deshalb wird sie oft in Kombination mit Bockrollen eingesetzt. Der Vorteil: Das Gefährt erhält damit eine ideale Geradeaus- und Kurvenfahrt.

Bei vielen Geräten ist neben der Bewegung auch ein sicherer Stand enorm wichtig: Stellen Sie sich einmal vor, der an einer abschüssigen Straße geparkte Verkaufsständer hätte keine Bremse. Gleiches gilt für Baugerüste auf Rollen – mitunter geraten die darauf arbeitenden Menschen sogar in Lebensgefahr, wenn die Rollen nicht blockiert werden könnten.

TENTE hat seine Lenkrolle deshalb mit verschiedenen Feststelltechniken ausgerüstet, aus denen Sie je nach Bedarf auswählen können: Eine schnelle und zuverlässige Sicherung gegen Wegrollen wird zum Beispiel durch zentralfeststellbare Systeme gewährleistet. Dabei können mehrere Rollen mit nur einer Bewegung blockiert beziehungsweise gelöst werden. Werden Rad und Schwenkung an nur einer Lenkrolle blockiert, spricht man vom Totalfeststellen. Der Richtungsfesteller hingegen erleichtert die Fahrt auf geraden Strecken, da er nur die Drehbewegung der Lenkrolle blockiert. Damit wird die Lenkrolle kurzfristig zur Bockrolle und erleichtert das Handling, zum Beispiel beim Schieben von Krankenbetten.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie auf der Suche nach der für Sie idealen Lenkrolle sind. Gemeinsam mit unseren freundlichen Servicemitarbeitern finden Sie in unserem breiten Produktsortiment garantiert die passende Lösung für Ihre Anwendung.

Zu unserer TENTE Produktpalette