Doppelrolle

Eine Rolle, doppelte Wendigkeit



Anders als einfache Rollen besitzt die Doppelrolle zwei Räder links und rechts von der Radmitte. Damit verfügt sie auch bei niedriger Bauhöhe über eine hohe Tragfähigkeit und ist auch bei hoher Belastung noch leicht zu lenken.

Dank ihres ruhigen und sicheren Laufs eignet sich die stabile und kompakte Doppelrolle für viele Anwendungen, zum Beispiel für Stühle, Möbel, Apparate oder Transportgeräte. Sie ist mit und ohne Totalfeststeller oder Radfeststeller erhältlich und kann so jederzeit gegen Wegrollen gesichert werden.

Bei der Konstruktion der Doppelrolle verwenden wir nur hochwertige Materialien. Mit einem Gehäuse aus Kunststoff oder Stahlblech ist sie robust, schont beim Gebrauch aber Ihren Boden. Eine Doppelrolle mit weicher Lauffläche eignet sich vor allem für empfindliche Böden wie Fliesen, Parkett oder Laminat, harte Laufflächen passen besser zu weichen Böden wie Teppich. Und damit Sie nach dem Rollen keinen Schlag bekommen, ist die Doppelrolle auch elektrisch-leitfähig verfügbar.

Die Doppelrolle ist dank der Differentialwirkung sehr wendig. Das bedeutet: Weil sich die beiden Räder auch in entgegengesetzter Richtung drehen können, lässt sich die Doppelrolle leichter drehen und hat damit einen Vorteil gegenüber der einfachen Möbelrolle. Je nach Bedarf können Sie zwischen Typen mit verschiedenen Lagerungen wie einem Schwenklager oder Präzisionskugellager wählen. Auf Wunsch ist die Rolle auch waschbar und rostfrei – ein Pluspunkt für den Einsatz in Bereichen, in denen Hygienevorschriften eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion vorschreiben.

Die Doppelrolle von TENTE ist nicht nur praktisch, sondern sieht auch noch gut aus. Unsere Design-Doppelrolle erhalten Sie zum Beispiel in verschiedenen Farben und mit individuell anpassbarem Feststeller.

Zu unserer TENTE Produktpalette