LINEA
5944UAP150R36-32S27 safety OH155

EAN:

4031582412765

Bestellnummer:

00000000

Beschreibung:

Lenkrolle, zentral total- oder richtungsfeststellbar, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager. Lenkrolle mit automatischem Feststellsystem, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager

:
Die LINEA safety mit formschlüssiger Feststellvorrichtung ist für Geräte mit niedrigem Schwerpunkt (z.B. Krankenbetten) konstruiert/geeignet und führt nach Loslassen der Betätigungseinrichtung selbsttätig und unmittelbar zur Zwangsblockierung des Gerätes. Im Einsatz für Geräte mit einem höheren Schwerpunkt ist gemäß Produkthaftung eine gemeinsame technische Beurteilung nötig.





Laufverhalten

Fahrgeräusch

Verschleißbeständigkeit

Korrosionsbeständigkeit



Technische Daten
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
15 mm
Rollenbreite
71 mm
Zapfen-Ø
32 mm
Zapfenlänge
50 mm
Ausladung
47.5 mm
Störkreis-Ø
245 mm
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich
- 10 / + 40 °C
Norm
EN 12531
Eigengewicht
1.115 kg
Störkreisradius
122.5 mm
Tragfähigkeit
150 kg
Tragfähigkeit (statisch)
300 kg

Zubehör


Für den Artikel gibt es keine Zubehörteile.

Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung


Nur registrierte Kunden können Schlüsselwörter hinzufügen. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich

Artikelschlagworte


Keine Artikelschlagworte vorhanden


Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:


Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich