5920UOI075L51-10 DOM20

EAN:

4031582310962

Bestellnummer:

00074114

Lieferzeit:

3 Werktage

Beschreibung:

Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager



5,25 €

(pro Stück zzgl. MwSt)
(Gilt nur für Onlineshop Bestellungen)


CAD Service

Hier können Sie Konstruktionsdaten für dieses Produkt in unterschiedlichen Formaten herunterladen.

Benutzerkonto anlegen oder
CAD Login

Laufverhalten

Fahrgeräusch

Verschleißbeständigkeit

Korrosionsbeständigkeit



Technische Daten
Rad-Ø
75 mm
Radbreite
8 mm
Rollenbreite
53 mm
Rückenloch
10 mm
Dom-Ø
20 mm
Störkreis-Ø
124 mm
Bauhöhe
77 mm
Temperaturbereich
- 10 / + 40 °C
Norm
EN 12528
Eigengewicht
0.122 kg
Störkreisradius
62 mm
Härte der Lauffläche
Shore D 75
Tragfähigkeit
50 kg
Tragfähigkeit (statisch)
100 kg

Zubehör



Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung


Nur registrierte Kunden können Schlüsselwörter hinzufügen. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich

Artikelschlagworte


Keine Artikelschlagworte vorhanden


Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:


Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich