Dane techniczne
Levina
Szybki montaż
Szybszy montaż dzięki prostym mocowaniom wtykowym.
Łatwe sterownie
Głowica skrętna z podwójnym łożyskiem kulkowym
Ergonomiczny pedał nożny
Łatwy dostęp do uruchamiania i wyjątkowo długa obudowa do obsługi ręcznej.
Zoptymalizowany mechanizm sterujący
Blokada kierunkowa w celu poprawy możliwości kierowania na łukach i podczas jazdy w linii prostej na dużych odległościach.
Przyjazne dla użytkownika rozwiązanie kolorystyczne
Zielony pedał nożny do blokady kierunkowej i czerwony pedał nożny do blokady całkowitej.
Różne opcje mocowania
Szeroki wybór mocowań w różnych rozmiarach.
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca, aby chronić użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniem elektrostatycznym.
Zapobiega przypadkowemu ruchowi.
Blokada koła z pedałem do obsługi ręcznej.
Stabilne po unieruchomieniu
Całkowita blokada do równoczesnego blokowania koła i obudowy skrętnej.
Niezawodne skanowanie
Antymagnetyczne (całkowicie pozbawione części metalowych) ze względu na skanery bezpieczeństwa i tomografie rezonansem magnetycznym.
Niski poziom drgań podczas transportu
Bardzo miękkie koła z dobrymi właściwościami pochłaniania drgań.
Mocowanie zabezpieczające przed obrotem.
Zabezpieczenie przed obrotem zestawów kołowych z blokadą kierunkową.
Dopasowanie kolorystyczne
Kolory można dopasować do projektu produktu.
Unikalny kształt
Obudowa ze zintegrowaną osłoną przeciwwłóknową.
Nagradzane wzornictwo
Nagradzane prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury.
Sprawdzona jakość
Badane na zgodność z normami europejskimi we własnym laboratorium badawczym.
Elementy odporne na działanie substancji chemicznych
Niewrażliwe na wiele środków czyszczących i substancji chemicznych.
Zawsze nadają się do mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej.
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami w celu ochrony przed rozpylaną pod ciśnieniem wodą i zabrudzeniami.
Niezniszczalna konstrukcja
Wyjątkowo dobre pochłaniania drgań.
Wersje zgodne
Używane w kuchniach komercyjnych [DIN 18867 Część 8] i przemyśle spożywczym [Aprobata Lerpac].
Szeroki wybór mocowań w różnych rozmiarach.
Szczególnie miękkie wersje koła dla zapewnienia cichego środowiska pracy.
Niepozostawiający śladów ruch
Koła o zmniejszonym ścieraniu i małych wymaganiach dotyczących czyszczenia.
Niebrudzące
Niebrudzące w kontakcie z podłożem ze względu na długie okresy postoju. Mogą też być używane w przypadku podłóg z nieprzetworzonego drewna i kamienia.
Z materiałów bezpiecznych
Zgodne z regulacjami dyrektyw RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu(VI).
Koła wymagające minimalnej obsługi technicznej
Osłony przeciwwłóknowe zapewniające niezakłóconą pracę przy minimalnym nakładzie pracy na czyszczenie.
Nienaruszone ściany
Zderzak pozwalający uniknąć uszkodzenia ścian i sprzętu.
Produkty i wsparcie
Powiązane przypadki i kompetencje