Dane techniczne
Integral
Zoptymalizowany mechanizm sterujący
Blokada kierunkowa w celu poprawy możliwości kierowania na łukach i podczas jazdy w linii prostej na dużych odległościach.
Przyjazna dla użytkownika blokada centralna
Równoczesne blokowanie więcej niż jednego zestawu kołowego za pomocą centralnej dźwigni uruchamiającej.
Praktyczne rozwiązanie systemowe
Praktyczne rozwiązanie systemowe ze wszystkimi elementami technicznymi do centralnego blokowania.
Łatwe sterownie
Precyzyjne łożysko kulkowe w głowicy skrętnej.
Komfortowa manewrowość
Dzięki dużym kołom i elastycznym środkom kół łatwo poruszają przez przeszkody.
Wielostopniowa funkcja przełączania
Do trzech położeń blokady: blokada kierunkowa, blokada całkowita oraz swobodna mobilność.
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca, aby chronić użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniem elektrostatycznym.
Niski poziom drgań podczas transportu
Koła z bardzo miękkim środkiem bieżnika i dobrymi właściwościami pochłaniania drgań.
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd.
Stabilne po unieruchomieniu
Całkowita blokada do równoczesnego blokowania koła i obudowy skrętnej.
Dopasowanie kolorystyczne
Kolory można dopasować do projektu produktu.
Indywidualny branding
Można nadrukować logo.
Indywidualna osłona
Kształt osłony można indywidualizować.
Nagradzane wzornictwo
Nagradzane prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury.
Sprawdzona jakość
Badane na zgodność z normami europejskimi we własnym laboratorium badawczym.
Zawsze nadają się do mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej.
Wyjątkowo mocna konstrukcja
Nośna stalowa obudowa do dużych obciążeń.
Elementy odporne na działanie substancji chemicznych
Niewrażliwe na wiele środków czyszczących i substancji chemicznych.
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami w celu ochrony przed rozpylaną pod ciśnieniem wodą i zabrudzeniami.
Cicha jazda
Szczególnie miękkie wersje koła dla zapewnienia cichego środowiska pracy.
Niepozostawiający śladów ruch
Koła o zmniejszonym ścieraniu i małych wymaganiach dotyczących czyszczenia.
Niebrudzące
Niebrudzące w kontakcie z podłożem ze względu na długie okresy postoju.
Koła wymagające minimalnej obsługi technicznej
Niezakłócone działanie przy minimalnym nakładzie pracy na czyszczenie.
Ograniczone wymagania odnośnie czyszczenia
Ze względu na przewagę powierzchni gładkich zestawy kołowe są szybkie i łatwe w czyszczeniu.
Z materiałów bezpiecznych
Zgodne z regulacjami dyrektyw RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu(VI).
Produkty i wsparcie
Powiązane przypadki i kompetencje