Każdy, kto regularnie podróżuje z walizką, wie, jak wyczerpująca może być podróż. Walizki z systemami zestawów kołowych są doskonałe w redukowaniu obciążenia i ułatwianiu manewrowania. Idealne zestawy kołowe do walizek są miękkie i podobne rozmiarem do rolek w łyżworolkach. Dzięki takim zestawom kołowym walizkę można z łatwością ciągnąć za sobą — nawet na długich trasach i po nierównych ścieżkach. Jeżeli potrzebne są nowe zestawy kołowe, muszą one dokładnie pasować do walizki, tak by jej mobilność pozostała taka sama. Należy pamiętać, że właściwości zestawów kołowych do walizek wyposażonych w dwa zestawy różnią się od tych przeznaczonych do walizek z czterema zestawami kołowymi.
Kwestia, czy walizka powinna mieć dwa czy cztery zestawy jest tak naprawdę kwestią gustu. Ale są też powody logistyczne wyboru jednej lub drugiej wersji. Walizkę z dwoma zestawami kołowymi można ciągnąć za sobą w pozycji przechylonej. Ułatwia to manewrowanie, ale ciężar walizki musi być podtrzymywany ręką. Zestawy kołowe na tego rodzaju walizkach mają szczególne zalety na nierównym podłożu, ponieważ zwykle są większe i toczą się płynniej niż walizki z czterema zestawami kołowymi, a co za tym idzie mogą z większą łatwością kompensować nierówności podłoża. Ponadto, te zestawy kołowe zwykle mniej wystają poza walizkę niż w przypadku wersji z czterema zestawami kołowymi.
Cztery zestawy kołowe, z drugiej strony, zapewniają większą elastyczność podczas ruchu. Walizkę można obracać o 360 stopni, co czyni ją szczególnie łatwą w manewrowaniu. Pcha się ja przed sobą lub obok siebie. Jest to idealne rozwiązanie w wąskich przejściach, takie jak te w pociągach lub autobusach. Jednak na nierównych podłożach te mniejsze zestawy kołowe nie przemieszczają się tak dobrze jak te na walizkach z dwoma zestawami kołowymi. Trzeba też zachować ostrożność przechylają walizkę i ciągnąc ją tylko na dwóch zestawach kołowych. Zestawy kołowe zużywają się wówczas nierówno, co obniża komfort jazdy.
Innowacyjne zestawy kołowe od TENTE
Zestawy kołowe TENTE do walizek są inteligentnymi rozwiązaniami, które sprawią, że Twój następny wyjazd wakacyjny lub podróż służbowa będą o wiele bardziej komfortowe. Odkryj bogaty asortyment naszych wyrobów i skorzystaj z porad naszych ekspertów. Z przyjemnością odpowiemy szczegółowo na wszystkie Twoje pytania dotyczące różnych zestawów kołowych do walizek i pomożemy Ci wybrać zestawy kołowe odpowiednie dla Twojej walizki — skontaktuj się z nami!