Krzesło obrotowe jest klasycznym wyborem do biura w zakładzie pracy lub domu. Umożliwia zajęcie wygodnej pozycji siedzącej i jest praktyczne, gdyż można je szybko przemieścić w dowolnym kierunku. Dzięki temu można wykonać szereg różnorodnych operacji roboczych bez konieczności wstawania z siedzenia. Aby zachować tę swobodę i mobilność w dłuższej perspektywie, krzesło obrotowe musi być wyposażone w dobrej jakości zestawy kołowe, które mogą wytrzymać odpowiednie obciążenia, są bardzo zwrotne i delikatne dla podłogi.
Krzesła obrotowe nie są używane wyłącznie w biurach. Dzieci często odrabiają zadania domowe, siedząc na krześle obrotowym przy biurku w swoim domu. Stanowczo zaleca się używanie ergonomicznych krzeseł obrotowych, zwłaszcza w młodym wieku, aby sprzyjać przyjmowaniu dobrej postawy siedzącej. Krzesła obrotowe można również znaleźć w wielu poradniach lekarskich i szpitalach. Lekarze mogą szybko odsunąć się od biurka i zbliżyć do pacjenta lub do szafki lekarskiej. Przyspiesza to procedury i zmniejsza obciążenia, którym poddawany jest lekarz.
Wymagania dla zestawów kołowych do krzeseł obrotowych
Zestawy kołowe do krzeseł obrotowych muszą być przede wszystkim przystosowane do właściwości konkretnej podłogi. Oznacza to, że: twardsze podłogi wymagają miększych zestawów kołowych, a miększe podłogi — twardszych zestawów kołowych. Nieodpowiedni zestaw kołowy może spowodować uszkodzenia. Twarde zestawy kołowe pozostawiają ślady i zadrapania na twardych podłogach. Miękkie zestawy kołowe na miękkich podłogach, takich jak wykładzina dywanowa, mogą zbierać włókna, co trwale pogorszy zwrotność tych zestawów.
Zestawy kołowe TENTE do krzeseł obrotowych przeznaczone do twardszych podłóg mają bieżnik wykonany z innowacyjnego tworzywa Supratech — gumy termoplastycznej. Są one delikatne dla podłogi, toczą się z łatwością i nie pozostawiają żadnych śladów. Na życzenie zestawy kołowe mogą zostać wyposażone w obciążeniowy hamulec koła, który zapewni jeszcze większe bezpieczeństwo ich użytkowania. Hamulec ten zapobiega niezamierzonemu odtoczeniu się krzesła.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, które zestawy kołowe są najlepiej przystosowane do Twojego krzesła obrotowego, skontaktuj się z nami — z przyjemnością pomożemy Ci wybrać najlepsze dla Ciebie rozwiązanie mobilnościowe!