Które zestawy kołowe wybrać do wózka pokładowego?

Czytaj więcej


W samolocie wszystko odbywa się w bardzo ograniczonej przestrzeni. Pokładowe wózki cateringowe, na przykład, trzeba pchać wzdłuż wąskich przejść, stale je wyhamowując aż do całkowitego zatrzymania. Jeżeli stewardesa straci panowanie nad wózkiem, może to mieć poważne konsekwencje, a nawet stanowić zagrożenie dla pasażerów. Dobrej jakości zestawy kołowe są więc niezbędne, jeśli chce się mieć gwarancję bezproblemowego operowania pokładowymi wózkami cateringowymi. Zestawy kołowe muszą umożliwiać łatwe manewrowanie — nawet w najwęższych przejściach — lecz również szybkie i łatwe blokowanie. To ułatwia pracę stewardesom, a w efekcie przyczynia się do stworzenia przyjemnej atmosfery ogólnej.

W samolotach, wózki muszą być przesuwane w bardzo ciasnych miejscach i czasami odwracane. Dlatego najodpowiedniejsze są skrętne zestawy kołowe, ponieważ powodują, że wózki pokładowe stają się łatwe w manewrowaniu. Bezpieczeństwo odgrywa tu bardzo ważną rolę, co oznacza, ze konieczny jest układ blokujący. Pozwala to na natychmiastowe zablokowanie wózka w miejscu jednym prostym ruchem.

Inne właściwości, które powinny być uwzględnione to emitowany hałas oraz waga zestawów kołowych. Im większy ciężar musi przenosić samolot, tym większa jest emisja CO2. Lżejsze zestawy kołowe powodują zmniejszenie ciężaru, a co za tym idzie ograniczenie emisji CO2. I, oczywiście, kiedy trzeba manewrować mniejszym ciężarem, jest to też bardziej komfortowe i mniej stresujące dla personelu. Oprócz bezpieczeństwa i obsługi, jednym z atrybutów jakości lotu jest komfort. Na cichych zestawach kołowych wózkiem można poruszać po samolocie nie przeszkadzając pasażerom.

Koła TENTE Aviana do pokładowych wózków cateringowych

Zestawy kołowe serii TENTE Aviana przekonują do siebie wysoką jakością, a także zastosowaniem lekkich materiałów i hamulca centralnego. Te zestawy kołowe toczą się z ogromną łatwością, płynnie i cicho. Nawet podczas turbulencji można niezawodnie unieruchomić w miejscu zestawy kołowe skrętne wyposażone blokadę obrotu. A zestawy kołowe TENTE Aviana sprawiają świetne wrażenie pod względem wyglądu, jak i właściwości użytkowych. Zostały już wyróżnione nagrodami w dziedzinie wzornictwa, takimi jak Design Award Niemieckiego Klubu Wzornictwa (Deutscher Designer Club) oraz Red Dot Design Award. Na zamówienie są one dostępne w niestandardowych kolorach.

Kontakt

Czy jesteś zainteresowany indywidualnymi rozwiązaniami?

Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy

* Pole obowiązkowe

Rozwiązania dla Twoich indywidualnych wymagań. Nie wahaj się skontaktować z nami osobiście.

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja