Kuchnie, stołówki, restauracje czy też nawet szpitale i hotele tętnią życiem każdego dnia. W pomieszczeniach należy więc utrzymywać czystość i porządek — oznacza to stres i ciężką pracę dla personelu sprzątającego. Wózek do sprzątania stanowi idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o utrzymywanie czystości w obiekcie kosztem możliwie jak najkrótszego czasu i jak najmniejszego wysiłku. Wszystkie przybory do czyszczenia można przechowywać w wózku do sprzątania, a ten można bez problemu przemieszczać w dowolne miejsca. Wymagania są różne: niekiedy wózkiem trzeba pokonać długie dystanse, a czasem popychać w tę i z powrotem w miejscach o ograniczonej przestrzeni. W związku z tym zestawy kołowe w wózku do sprzątania muszą lekko się poruszać i łatwo dawać sobą manewrować.
Użycie gorszych jakościowo zestawów kołowych w wózku do sprzątania pociąga za sobą różne konsekwencje. Personel sprzątający musi używać znacznie większej siły, wskutek czego zwiększa się niekorzystny wpływ na zdrowie, a ponadto spada wydajność i ekonomiczność pracy, ponieważ poszczególne operacje robocze trwają dłużej. Natomiast wysokiej jakości zestawy kołowe skrętne wyposażone w solidną obudowę z blachy stalowej i łożysko kulkowe precyzyjne zapewniają duży komfort jazdy i lekkość manewrowania. Dla obszarów szczególnie wrażliwych, podlegających rygorystycznym przepisom higienicznym — przede wszystkim szpitali i kuchni — doskonałym rozwiązaniem jest osłona zabezpieczająca przed wkręcaniem się włókien. Zapobiega ona przedostawaniu się pyłu i brudu do koła. Podnosi to standard higieny, a jednocześnie wydłuża żywotność zestawu kołowego.
Zestaw kołowy TENTE 2477 z kołem PJP do wózków do sprzątania
Innowacyjne zestawy kołowe TENTE 2477 z kołem PJP spełniają wymagania stawiane wózkowi do sprzątania. Nie pozostawiają śladów i są delikatne dla podłogi. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu bieżników z najwyższej klasy tworzywa TENTEprene — gumy termoplastycznej. Te zestawy kołowe są łatwe do czyszczenia i imponująco ciche. Zestawy kołowe TENTE 2477 są również dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zestawów kołowych do wózków do sprzątania, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Możemy również opracować dla Ciebie specjalne rozwiązania indywidualne — skontaktuj się z nami!