Wózek jest niezbędnym elementem wyposażenia kuchni przemysłowych, stołówek i restauracji. Stale trzeba przewozić z jednego miejsca na drugie duże ilości jedzenia, sztućców i naczyń stołowych. A szybkość jest często istotna, ponieważ wszystkie operacje są ściśle ze sobą zsynchronizowane. W równaniu brak czasu na nieodpowiednie zestawy kołowe, które wstrzymują ten proces. Aby znaleźć właściwe zestawy kołowe, należy wziąć pod uwagę kilka podstawowych elementów.
Higiena jest najwyższym priorytetem w miejscach, w których używa się produktów spożywczych. Dlatego zestawy kołowe na wózkach kelnerskich muszą również być zgodne z przepisami higienicznymi. Oznacza to, że muszą być łatwe w czyszczeniu i odporne na działanie środków czyszczących. Inna cechą, jaką należy uwzględnić, jest komfort jazdy. Zestawy kołowe ze stali twardej, na przykład, nie amortyzują wstrząsów, kiedy wózek przejeżdża po nierównej powierzchni. Jeżeli na przykład wózek przewozi naczynia stołowe lub sztućce, ich brzęk może być bardzo irytujący.
Zestawy kołowe skrętne mają bardzo dużą zaletę, kiedy wózek musi poruszać się we wszystkich kierunkach, a szczególnie kiedy pokonuje zakręty i przemieszcza się przez wąskie przejścia. Dają one wózkowi dużą zwrotność. Aby zapewnić, że wózki można też w razie skutecznie zablokować w miejscu, zestawy kołowe wymagają hamulca, który może natychmiast zapobiec ruchowi wózka.
Zestawy kołowe TENTE serii Levina: idealne do wózków kelnerskich
Zestawy kołowe TENTE Levina są idealne do wózków kelnerskich, zwłaszcza w przypadku ich używania na nierównych lub szorstkich podłogach. Te zestawy kołowe zapewniają delikatną amortyzację, są stabilne i bardzo łatwo można nimi manewrować. Spełniają również wymagania higieniczne: są łatwe do czyszczenia i charakteryzują się doskonałą wytrzymałością i odpornością na korozję.
Masz jakieś pytania dotyczące zestawów kołowych TENTE Levina do wózków kelnerskich? Skontaktuj się z nami! Na życzenie możemy również opracować dla Ciebie indywidualne rozwiązania specjalne spełniające Twoje specyficzne wymagania.