Know-how

Właściwe zestawy kołowe na obszary przemysłowe i tereny otwarte

Czytaj więcej


Właściwości podłoża mają wpływ na decyzję w sprawie wyboru konkretnych zestawów kołowych. Podstawowa zasada brzmi: do podłoży twardych używa się miękkich zestawów kołowych i odwrotnie — do podłoży miękkich używa się twardych zestawów kołowych.

Na terenach przemysłowych podłoże nie zawsze jest tak gładkie i płaskie jak w miejscach zamieszkania i biurach. Zestawy kołowe w tym otoczeniu często muszą poruszać się po nierównych i szorstkich powierzchniach. Stawia to wyższe wymagania bieżnikom. Istnieją też specjalne wymagania, które muszą zostać wzięte pod uwagę. Te koła lub zestawy kołowe nie mogą pozostawiać odcisków na podłożu, a materiał musi być odporny na oddziaływanie substancji chemicznych, ciepło, starzenie się i inne czynniki.

Koła poliamidowe lub poliuretanowe, na przykład, są odpowiednie na podłoża gładkie i równe. Emitują mało hałasu, są łagodne dla podłoża i mają niski opór toczenia. Z drugiej strony, w przypadku szorstkich ale płaskich podłoży, można na przykład użyć kół z żeliwa z bieżnikiem z PUR. Inną opcją byłby poliamidowy korpus koła z oponą poliuretanową. Takie koła są wyjątkowo odporne na zużycie i ścieranie oraz poruszają się płynnie i cicho.

W przypadku gładkich ale nierównych podłoży zalecanym rozwiązaniem są opony pneumatyczne. Mogą one pokonywać drobne przeszkody i pochłaniają wstrząsy. Aby zapobiec uszkodzeniu opon, zawsze upewnij się, że mają właściwe ciśnienie powietrza.
Koła żeliwne z bieżnikami z gumy elastycznej są idealne dla pomieszczeń fabrycznych i nierównych podłoży oraz terenów otwartych.

Koła żeliwne są wyjątkowo odporne na uderzenia i dlatego są odpowiednie do wysokich wymagań dotyczących obciążeń. Mają bardzo długi okres eksploatacji i małe zużycie bieżnika. Koła z gumy elastycznej mają rdzeń z gumy twardej z miękkim bieżnikiem i poruszają się z łatwością. Ich opór toczenia jest niski.

Odpowiednie zestawy kołowe dla biur firmowych i terenów zewnętrznych

W środowiskach przemysłowych podłoża nie są zawsze tak równe i gładkie, jak w strefach zamieszkania i obszarach biurowych. Zestawy kołowe w tych warunkach muszą często poruszać się po nierównych i szorstkich nawierzchniach. Stawia to wyższe wymagania wobec bieżników. Istnieją również inne wymagania specjalne, które należy wziąć pod uwagę. Tak więc koła i zestawy kołowe nie mogą powodować żadnych wgłębień w podłożu, a materiał musi być odporny na działanie substancji chemicznych, wysokiej temperatury, starzenie i wiele innych czynników.

Koła odpowiednie do gładkich i równych podłoży to te wykonane z poliamidu lub poliuretanu, ponieważ nie powodują wiele hałasu, są delikatne dla podłoża i odznaczają się niskim oporem toczenia. Natomiast w przypadku szorstkich lecz płaskich podłoży można używać, na przykład, kół żeliwnych z bieżnikiem z poliuretanu (PUR). Inną opcją byłby poliamidowy korpus koła z oponą poliuretanową. Takie koła są wyjątkowo odporne na zużycie i ścieranie, a równocześnie zapewniają płynną jazdę.

Jeżeli podłoże jest gładkie ale nierówne, zaleca się stosowanie opon pneumatycznych. Mogą one pokonywać drobne przeszkody i amortyzują wstrząsy. Należy zawsze zapewnić, by w kołach było odpowiednie ciśnienie powietrza, aby nie dopuścić do uszkodzenia powierzchni opony.

Dla obszarów eksploatacji, w których podłoże jest szorstkie i nierówne, jak również dla terenów zewnętrznych idealne są koła żeliwne lub koła z bieżnikiem o powierzchni z gumy elastycznej. Koła żeliwne są wyjątkowo odporne na uderzenia i dlatego są odpowiednie do wyśrubowanych wymagań dotyczących obciążeń. Odznaczają się bardzo długim okresem przydatności eksploatacyjnej i niewielkim zużyciem bieżnika. Koła z gumy elastycznej mają rdzeń z gumy twardej z miękkim bieżnikiem i toczą się z dużą łatwością. Odznaczają się niskim oporem toczenia.

Inne czynniki mające wpływ na wybór zestawów kołowych

Poza faktycznym stanem podłoża należy uwzględnić jeszcze inne czynniki. Należy do nich przewodność elektryczna. W niektórych zastosowaniach zestawy kołowe muszą odznaczać się przewodnością elektryczną lub posiadać właściwości antystatyczne, aby zapobiec potencjalnie groźnym wyładowaniom elektrostatycznym. Poza tym czarne koła mogą pozostawiać ślady na powierzchniach o jasnych barwach. Aby temu zapobiec, należy stosować koła niepozostawiające śladów.

Kontakt

Czy jesteś zainteresowany indywidualnymi rozwiązaniami?

Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy

* Pole obowiązkowe

Rozwiązania dla Twoich indywidualnych wymagań. Nie wahaj się skontaktować z nami osobiście.

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja