Określanie warunków temperaturowych

Czytaj więcej


Do czynników wymagających uwzględnienia przy wyborze kół i zestawów kołowych, które są najodpowiedniejsze do zamierzonego przez Ciebie zastosowania, należą warunki temperaturowe, na których oddziaływanie będą one narażone. Zakres temperatury ma na przykład wpływ na stabilność, nośność i okres trwałości użytkowej kół i zestawów kołowych. W związku z tym dla zapewnienia prawidłowego działania kół i zestawów kołowych konieczne jest określenie warunków temperaturowych, które będą one musiały znosić, a następnie wybrać odpowiednie produkty.

Odpowiednią temperaturę dla bieżnika określają różne czynniki. Ważnym czynnikiem jest temperatura otoczenia. Innym czynnikiem jest ciepło spowodowane zginaniem. Na zginanie ma wpływ długość i właściwości powierzchni na dystansie, jaki jest do pokonania, materiał, obciążenie oraz kształt bieżnika.

Na przykład, w przypadku tworzyw sztucznych, nośność zmniejsza się pod wpływem wysokich lub niskich temperatur. Elastomery, z drugiej strony, stają się twardsze i sztywniejsze w niskich temperaturach, co ogranicza ich elastyczność. Zakres temperatur roboczych dla zestawów kołowych jest podany na odpowiednich stronach produktów.

Dla skrajnych zakresów temperatury: zestawy kołowe odporne na działanie niskich i wysokich temperatur

Niektóre urządzenia transportowe muszą doskonale działać w warunkach skrajnie niskiej lub skrajnie wysokiej temperatury. Do takich urządzeń należą między innymi używane w piekarniach mobilne regały piekarnicze, które są wpychane do gorących pieców, bądź też regały transportowe narażone na temperatury poniżej zera w komorach chłodniczych.

Odporne na niską i wysoką temperaturę zestawy kołowe firmy TENTE wytrzymują w warunkach skrajnych temperatur od −40 °C do +280 °C. Materiały stosowane w tych przypadkach to, na przykład, specjalne termoodporne tworzywo sztuczne lub guma silikonowa. Te koła i zestawy kołowe są również zdatne do mycia, tak więc można ich bez problemu używać w obszarach podlegających szczególnie rygorystycznym przepisom dotyczącym higieny, takich jak w przemyśle spożywczym lub w szpitalach.

Z przyjemnością pomożemy Ci wybrać koła i zestawy kołowe, które najlepiej nadają się do użycia w specyficznych warunkach termicznych związanych z zamierzonym przez Ciebie zastosowaniem. Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Czy jesteś zainteresowany indywidualnymi rozwiązaniami?

Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy

* Pole obowiązkowe

Rozwiązania dla Twoich indywidualnych wymagań. Nie wahaj się skontaktować z nami osobiście.

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja