Systemy zabudowy sklepów – dobrze jeżdżące i pewnie stojące

Czytaj więcej


Mobilnych systemów wyposażenia sklepów używa się na przykład w supermarketach, sklepach i na lotniskach. Przykładowo w marketach regały ekspozycyjne z owocami i warzywami są co wieczór wwożone do komór chłodniczych, natomiast w sklepach modowych artykuły promocyjne w rabatowych cenach są starannie pozycjonowane w celu stymulowania sprzedaży. W księgarniach lotniskowych najpopularniejsze książki są eksponowane przed wejściem, aby pasażerowie mogli je przy okazji kupić i przewertować podczas lotu. Mobilność i zwrotność tych systemów musi być zagwarantowana przez cały czas, podobnie jak bezpieczne unieruchomienie w miejscu po zatrzymaniu. Wymaga to zastosowania specjalnych zestawów kołowych do systemów wyposażenia sklepów.

Systemy zabudowy sklepów zwykle wymagają manewrowania w ciasnych miejscach. Wymaga to skrętnych zestawów kołowych, które mogą poruszać się w każdym kierunku. Jeżeli będą używane gorsze zestawy kołowe, potrzeba będzie więcej wysiłku, żeby popychać zestawy. To z kolei będzie miało negatywny wpływ na zdrowie pracowników. Zestawy kołowe powinny zapewniać dobry komfort jazdy i mieć dużą nośność. Zawsze musi być możliwe przemieszczenie systemu zabudowy sklepu, nie tylko kiedy jest pusty, ale także kiedy jest w pełni załadowany. Dlatego określając konieczną nośność, należy uwzględnić całkowity ciężar.

Zestawy dwukołowe TENTE Linea combined

Zestawy dwukołowe serii TENTE Linea combined są wyposażone w solidną blokadę zestawu kołowego. Hamulec koła i blokada obrotu są tutaj zupełnie niezależne od siebie. Gwarantuje to możliwość całkowitego zablokowania zestawu kołowego, lecz również jego płynną jazdę po zwolnieniu hamulca. Zestawy kołowe są wyposażone w poliamidowy korpus koła i poliuretanowy bieżnik. Dostępne są również wersje przewodzące prąd elektryczny, wykonane ze stali nierdzewnej i zdatne do mycia.

Z przyjemnością odpowiemy szczegółowo na Twoje pytania dotyczące zestawów kołowych do systemów wyposażenia sklepów — skontaktuj się z naszym doświadczonym zespołem. W razie potrzeby jesteśmy również do Twojej dyspozycji, gotowi do opracowania innowacyjnych rozwiązań specjalnych spełniających indywidualne wymagania.

Kontakt

Czy jesteś zainteresowany indywidualnymi rozwiązaniami?

Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy

* Pole obowiązkowe

Rozwiązania dla Twoich indywidualnych wymagań. Nie wahaj się skontaktować z nami osobiście.

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja