Regały mobilne są stosowane wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba szybkiego i wydajnego przemieszczania księgozbioru. Może to mieć miejsce, na przykład, w mniejszych lub większych księgarniach, bibliotekach albo na lotniskach. Zapełnione całkowicie książkami regały muszą być w stanie utrzymać ciężkie ładunki, dawać sobą łatwo manewrować, a przy tym zachowywać stabilność i zapewniać bezpieczeństwo po unieruchomieniu na miejscu. Konwencjonalne zestawy kołowe do mebli często się do tego nie nadają — nie są w stanie na dłuższą metę wytrzymać pod ciężarem książek i wykazują tendencję do pękania. Dlatego też opracowaliśmy innowacyjne rozwiązania produktowe, które są drobiazgowo przystosowane do wymagań regałów mobilnych.
Zestawy kołowe TENTE Linea są idealne do mobilnych regałów na książki. Dzięki wysokiej jakości materiałów oraz dużej nośności, są one w stanie przez długi czas wytrzymywać duże obciążenia. Łatwo je też popychać i nimi manewrować. Oczywiście, najważniejszym priorytetem musi być bezpieczeństwo, aby uniemożliwić wywrócenie się. Nasza linia Linea safety została opracowana właśnie w tym celu. Zestaw kołowy skrętny w naszej linii Linea safety posiada automatyczny układ blokujący, który jest zablokowany domyślnie. Zestawy kołowe, a co za tym idzie, regały na książki, można przemieszczać jedynie kiedy blokada zostanie aktywnie zwolniona.
Zaawansowane technicznie rozwiązania TENTE/p>
Nawet jeśli nie trzeba wynajdować koła na nowo — zawsze można je jeszcze bardziej rozwinąć. I to właśnie jest naszym celem! Nieustannie pracujemy nad nowymi, zaawansowanymi technicznie rozwiązaniami mobilnościowymi do regałów na książki i niezliczonych innych zastosowań. Możemy również we współpracy z Tobą opracować indywidualne rozwiązanie produktowe, które pomoże Ci pchnąć sprawy do przodu. Zachęcamy Cię do skontaktowania się z naszym zespołem w celu uzyskania szczegółowej porady dotyczącej kół i zestawów kołowych!