Aby wszystko przebiegało zgodnie z planem, każdy zestaw kołowy wymaga odpowiedniego łożyska koła. Łożysko koła jest jednym z czynników decydujących o charakterystyce jezdnej, a w konsekwencji o jakości zestawu kołowego. Dostępne są różne typy łożysk, z których każdy odznacza się innymi zaletami w zależności od zastosowania. Rozwiązaniem najwyższej jakości jest łożysko kulkowe precyzyjne. To łożysko kulkowe znane jest również pod nazwą łożyska kulkowego promieniowego. Zapewnia ono niski opór toczenia nawet pod wyjątkowo dużym obciążeniem.
Zalety łożyska kulkowego precyzyjnego
Łożyska kulkowe precyzyjne odznaczają się bardzo małym luzem i spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania pod względem charakterystyki jezdnej, nośności i trwałości. Warunki środowiska mają niewielki wpływ na łożysko kulkowe. To sprawia, że nadają się zwłaszcza do zestawów kołowych transportowych, które muszą spełniać wymagające warunki techniczne. Są one często używane w zestawach kołowych do transportu ciężkiego.
Koła z łożyskami kulkowymi precyzyjnymi termoodpornymi mogą być eksploatowane w skrajnie niskich i skrajnie wysokich temperaturach. Jednak w takich warunkach termicznych nośność ulega pewnemu obniżeniu.
Łożyska kulkowe promieniowe nie wymagają istotnych zabiegów konserwacyjnych. Nawet w przypadku eksploatacji ciągłej zużywają się w niewielkim stopniu i nie ma potrzeby wymiany łożyska. W sytuacjach, w których obowiązują rygorystyczne przepisy dotyczące higieny — na przykład w sektorze medycznym lub przemyśle spożywczym — koła powinny być wyposażone w łożysko kulkowe uszczelnione.
W TENTE znajdziesz odpowiednie łożysko koła
W zależności od urządzenia transportowego spełnione muszą być różne wymagania. Wybór łożyska koła jest w tym względzie jednym z istotnych czynników. Z przyjemnością Ci doradzimy i pomożemy znaleźć łożysko kulkowe precyzyjne, łożysko ślizgowe, łożysko kulkowe stożkowe lub dowolne inne łożysko koła odpowiednie do zamierzonego przez Ciebie zastosowania. Skontaktuj się z nami!