Opony gumowe, znane również jako opony z gumy litej, są wykonane z różnych elastomerów i dostępne w rozmaitych wersjach, na przykład walcowych lub stożkowych.
Opony wykonane z elastycznej gumy pełnej charakteryzują się wysoką nośnością, wyjątkowym komfortem jazdy i łatwością obsługi. Jednocześnie są bardzo odporne na ścieranie, a tym samym łagodne dla podłoża. Ponieważ opony nie są profilowane, zbierają mniejszą ilość ciał obcych. Jednak mają porównywalnie mniejsze zabezpieczenie przeciwwstrząsowe i dlatego najlepiej sprawdzają się na płaskich, równych podłożach. Guma jest odporna na temperatury od -20 °C do +85 °C i dlatego nadaje się do wielu zastosowań. Nośność opon gumowych jest badana zgodnie z normą DIN EN 12532 przy prędkości wynoszącej 4 km/h lub zgodnie z normą DIN EN 12533 przy prędkości wynoszącej 6 km/h.
Opony gumowe można produkować w różnych rozmiarach i, w razie potrzeby, jako zindywidualizowane rozwiązanie specjalne. Z chęcią pomożemy Ci w opracowaniu Twojego specjalnego rozwiązania mobilnego!
Właściwości opon gumowych
Opony wykonane z elastycznej gumy litej charakteryzują się dużą nośnością, wyjątkowym komfortem jazdy i łatwością eksploatacji. Jednocześnie są bardzo odporne na ścieranie, a tym samym delikatne dla podłoża. Ponieważ opony nie są profilowane, zbierają mniejszą ilość ciał obcych. Jednak odznaczają się stosunkowo mniejszą amortyzacją i dlatego najlepiej sprawdzają się na płaskich, równych podłożach. Guma jest odporna na działanie temperatury w zakresie od −20 °C do +85 °C, dzięki czemu nadaje się do wielu zastosowań. Nośność opon gumowych jest badana zgodnie z normą DIN EN 12532 przy prędkości 4 km/h lub zgodnie z normą DIN EN 12533 przy prędkości 6 km/h.
Opony gumowe można produkować w różnych rozmiarach, a w razie potrzeby wykonać jako przystosowane do indywidualnych wymagań rozwiązanie specjalne. Z przyjemnością pomożemy Ci w opracowaniu Twojego specjalnego rozwiązania mobilnościowego!