Przy zakupie kół i zestawów kołowych należy wziąć pod uwagę wymaganą nośność. Stanowi ona maksymalne dopuszczalne obciążenie, jakie koła lub zestawy kołowe są w stanie wytrzymać. Rozróżnia się w tym przypadku nośność statyczną i dynamiczną.
Nośność statyczna to minimalne obciążenie, jakie urządzenie może wytrzymać w stanie unieruchomienia na podłożu lub przy minimalnym ruchu. Na przykład, jeżeli nośność statyczna wynosi 1000 kg, całkowity ciężar urządzenia i ładunku łącznie nie może przekraczać 1000 kg.
W urządzeniach transportowych ważniejszą rolę odgrywa jednak nośność dynamiczna. Odnosi się ona do nośności przy określonej prędkości na równym podłożu. Podawane dane o nośności zawsze oparte są o standardowe warunki badań. Oznacza to, że na przykład w skrajnych temperaturach lub na nierównych podłożach wystąpią odchylenia. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe rady na ten temat.
Obliczanie nośności dynamicznej
W celu znalezienia najodpowiedniejszych kół i zestawów kołowych do Twojego urządzenia transportowego należy wyznaczyć obciążenie całkowite. Jest ono równe wadze samego urządzenia transportowego powiększonej o masę ładunku. To obciążenie całkowite należy potem podzielić przez liczbę zestawów kołowych nośnych. Zwykle od całkowitej liczby zestawów kołowych odejmuje się jeden, aby uwzględnić fakt, że na nierównych podłożach nie wszystkie zestawy kołowe mają styczność z podłożem przez cały czas, co oznacza, że tylko trzy z czterech z nich dźwigają ciężar.
Dla przykładu:
Urządzenia transportowe ważące 50 kg powinno być w stanie przewozić ładunek o łącznej masie 250 kg. W użyciu są cztery zestawy kołowe.
Obciążenie użytkowe T oblicza się w następujący sposób:
T = (50 kg + 250 kg) / 3
T = 100 kg
Nośność dynamiczna kół lub zestawów kołowych w tym przykładzie musi wynosić więc 100 kg.
Zwłaszcza w przypadku zestawów kołowych do transportu ciężkiego należy również uwzględnić współczynnik bezpieczeństwa. Zależy to od rodzaju transportu — ręcznego lub z napędem silnikowym — oraz od obszaru zastosowania.
Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek dalsze pytania na temat nośności lub chcesz skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia, aby znaleźć dla siebie odpowiednie koła i zestawy kołowe. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!