Know-how

Odpowiednie normy DIN dla kół i zestawów kołowych TENTE

Czytaj więcej


Koła i zestawy kołowe TENTE są zawsze projektowane, wytwarzane i testowane zgodnie z najnowszymi normami DIN, które są opracowywane przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Poniżej podajemy krótki opis treści odnośnych norm.

DIN EN 12526
Ta norma określa terminy i symbole stosowane w odniesieniu do kół i zestawów kołowych. Definiuje ona również komponenty kół i ich części składowe, a także opisuje opcje mocowania i osi koła. Norma DIN EN 12526 zawiera również opis zestawu kołowego i jego obudowy.

DIN EN 12527
Ta norma opisuje wymagane sposoby przeprowadzania badań kół i zestawów kołowych. Określa zarówno aparaturę badawczą, jak i metody badań. Definiuje ona, na przykład, sposób testowania rezystancji elektrycznej, hamulca i blokady koła, jak również sposób przeprowadzania prób statycznych i dynamicznych, a także innych testów.

Poniższe normy określają te wymagania w odniesieniu do różnych grup kół i zestawów kołowych.

DIN EN 12528
Ta norma określa wymagania techniczne, wymiary i wymogi dotyczące badań, które muszą spełnić zestawy kołowe do mebli. Nie obejmuje ona zestawów kołowych do krzeseł obrotowych bądź innych zastosowań specjalnych.

DIN EN 12529
Zgodnie z normą poprzednią norma DIN EN 12529 określa wymagania techniczne, wymiary i wymogi dotyczące badań obowiązujące w stosunku do zestawów kołowych montowanych zwykle w krzesłach obrotowych. Ta norma obejmuje zestawy kołowe wyposażone i niewyposażone w urządzenia hamujące.

DIN EN 12530
Ta norma określa wymagania i wymiary dla zestawów kołowych do sprzętu, a także dla kół i zestawów kołowych do poruszanych ręcznie urządzeń, które są stosowane w placówkach publicznych, takich jak hotele, restauracje, szkoły lub szpitale.

DIN EN 12531
Ta norma określa wymagania i wymiary obowiązujące w odniesieniu do zestawów kołowych do łóżek szpitalnych. W szczególności ma ona zastosowanie do zestawów kołowych skrętnych do łóżek szpitalnych z kołami o średnicy 100 mm lub większej i wyposażonych w hamulec centralny. Inne zestawy kołowe skrętne o podobnych wymiarach mogą być również używane zgodnie z tą normą.

DIN EN 12532
Ta norma obejmuje zestawy kołowe do urządzeń przemysłowych stosowane do prędkości nieprzekraczającej 1,1 m/s (4 km/h). Nie dotyczy ona kół i zestawów kołowych do mebli, krzeseł obrotowych, łóżek szpitalnych, a także urządzeń do tradycyjnego stosowania, jak i urządzeń z napędem.

DIN EN 12533
Ta norma reguluje wymagania dla kół i zestawów kołowych ciężkich — łącznie z akcesoriami — do urządzeń poruszanych ręcznie lub przez jednostkę napędową do prędkości w zakresie między 1,1 a 4,4 m/s (4 – 16 km/h). Norma ta nie obejmuje kół napędowych i kół z oponami pneumatycznymi.

Z przyjemnością udzielimy wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania dotyczące poszczególnych norm DIN. Wystarczy, że skontaktujesz się z naszym zespołem serwisowym.

Kontakt

Czy jesteś zainteresowany indywidualnymi rozwiązaniami?

Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy

* Pole obowiązkowe

Rozwiązania dla Twoich indywidualnych wymagań. Nie wahaj się skontaktować z nami osobiście.

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja