Know-how

Montaż zestawów kołowych: Porady ekspertów

Czytaj więcej


Podczas montażu zestawów kołowych ważne jest, by zadbać o to, aby powierzchnia styku zestawu kołowego miała bezpośredni kontakt z właściwym urządzeniem. To jedyny sposób, by uzyskać maksymalną nośność. Zasada ta obowiązuje niezależnie od wybranego rodzaju mocowania.

W przypadku mocowań śrubowych należy upewnić się, czy śruba ma wystarczającą wytrzymałość (klasa wytrzymałości minimum 8.8 lub porównywalna). Minimalny moment dokręcenia musi być zgodny ze specyfikacjami technicznymi. Połączenia śrubowe muszą zostać trwale zabezpieczone przez użytkownika, aby zapobiec ich samoczynnemu obluzowaniu. Podane nośności bazują na wymienionych tutaj instrukcjach montażu.

Uwaga dotycząca montażu zestawów kołowych serii 5320/5327

Do przykręcenia mocowania należy użyć dołączonego w tym celu specjalnego klucza. Podczas dokręcania śruby konieczne jest, by klucz był ułożony z nią w jednej płaszczyźnie, tak by korzystać z całej powierzchni nasadki przeznaczonej pod klucz. Moment dokręcenia musi wynosić co najmniej 25 N·m.

Wpraw rzeczy w ruch dzięki TENTE

W przypadku montowania zestawów kołowych zapoznaj się również z naszymi uwagami dotyczącymi mocowań. W zależności od rodzaju mocowania podczas montażu należy uwzględnić różne kwestie. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na ten temat, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowej porady dotyczącej kwestii montażu.

Kontakt

Czy jesteś zainteresowany indywidualnymi rozwiązaniami?

Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy

* Pole obowiązkowe

Rozwiązania dla Twoich indywidualnych wymagań. Nie wahaj się skontaktować z nami osobiście.